Teknopolymeeri ja alumiini
Standardikomponentit
- MSR.60-B alusta: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
- CC-MSR.60 ruuvisuojukset: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT), kuusi väriä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
- MSR.60-C kaksoispuristusliitin: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
- MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF laiteliittimet: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
- MSR.60-T13 liitosputket: alumiiniprofiili saatavissa standardipituuksilla 100–2 000 mm.
Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, saatavissa on myös muita pituuksia.
- TC13-MSR.60 liitosputken sulkukannet: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, push-fit-asennus. Toimitettu.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
MSR. puristusliittimet, suunniteltu ELESA-patentin mukaan, mahdollistavat kahden komponentin välisen helpon ja tehokkaan liitoksen ja ehkäisevät vapaan pyörimisen vaaran.
Järjestelmä mahdollistaa liitosputken aksiaalisen, kohtisuoran tai kulmakohdistuksen alustaan.
Hyödyt
- Uranmuotoinen liitosputki ehkäisee vapaan pyörimisen.
- Putki ja komponentit kiinnitetty vain yhdellä ruuvilla.
- Kiinnitetyn laitteen helppo säätö viiden asteen välyksellä (ks. piirustus).
- Ei onkaloita lian ja muiden ei-toivottujen aineiden kertymisen välttämiseksi.
- Kiinnitetyn laitteen helppo tunnistaminen käyttäen erivärisiä kansia alustassa.
- Asenna alusta 2 M6 lieriökantaruuvilla kuusiokololla (ei sisälly toimitukseen).
- Sovita yksi sulkukansista liitosputken päähän naputtamalla sitä varovaisesti muovivasaralla, kunnes se on tukevasti paikallaan. Varo, ettet asenna kantta alustaan kiinnitettyyn päähän.
- Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään alustassa ja kiinnitä se ruuvaamalla kiristysruuvia. Ehdotettu kiristysmomentti 5 Nm.
- Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään kaksoispuristusliittimellä.
- Aseta sulkukannet liitosputkeen.
- Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään kaksoispuristusliittimellä.
- Kiinnitä liitosputkelle asianmukainen laitelukitsin, jonka voit valita kuudesta vaihtoehdosta. Komponenttien kohdistamisen jälkeen lukitse ne ruuvaamalla kiristysruuvit. Ehdotettu kiristysmomentti 3 Nm. Suosittelemme, että tätä arvoa ei ylitetä.
- Kun säätö on tehty, kiinnitä ruuvien suojukset alustaan.
Mahdolliset lisävarusteet
- CC-MSR.60: ruuvisuojukset polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT), kuusi väriä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
- TC13-MSR.60: lasikuituvahvisteiset polyamidipohjaiset (PA) teknopolymeeriset liitosputken sulkukannet, väri musta, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).