MSR. Profiili- ja putkikiinnikkeet

Teknopolymeeri ja alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Standardikomponentit

  • MSR.60-B alusta: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
  • CC-MSR.60 ruuvisuojukset: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT), kuusi väriä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

  • MSR.60-C kaksoispuristusliitin: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
  • MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF laiteliittimet: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
  • MSR.60-T13 liitosputket: alumiiniprofiili saatavissa standardipituuksilla 100–2 000 mm.

Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, saatavissa on myös muita pituuksia.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

MSR. puristusliittimet, suunniteltu ELESA-patentin mukaan, mahdollistavat kahden komponentin välisen helpon ja tehokkaan liitoksen ja ehkäisevät vapaan pyörimisen vaaran.

Järjestelmä mahdollistaa liitosputken aksiaalisen, kohtisuoran tai kulmakohdistuksen alustaan.

Hyödyt

  • Uranmuotoinen liitosputki ehkäisee vapaan pyörimisen.
  • Putki ja komponentit kiinnitetty vain yhdellä ruuvilla.
  • Kiinnitetyn laitteen helppo säätö viiden asteen välyksellä (ks. piirustus).
  • Ei onkaloita lian ja muiden ei-toivottujen aineiden kertymisen välttämiseksi.
  • Kiinnitetyn laitteen helppo tunnistaminen käyttäen erivärisiä kansia alustassa.
MSR.60-T13 - Liitosputket 
MSR.60-T13 - Liitosputket 
Toimintatapa

  1. Asenna alusta 2 M6 lieriökantaruuvilla kuusiokololla (ei sisälly toimitukseen).
  2. Sovita yksi sulkukansista liitosputken päähän naputtamalla sitä varovaisesti muovivasaralla, kunnes se on tukevasti paikallaan. Varo, ettet asenna kantta alustaan kiinnitettyyn päähän.
  3. Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään alustassa ja kiinnitä se ruuvaamalla kiristysruuvia. Ehdotettu kiristysmomentti 5 Nm.
  4. Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään kaksoispuristusliittimellä.
  5. Aseta sulkukannet liitosputkeen.
  6. Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään kaksoispuristusliittimellä.
  7. Kiinnitä liitosputkelle asianmukainen laitelukitsin, jonka voit valita kuudesta vaihtoehdosta. Komponenttien kohdistamisen jälkeen lukitse ne ruuvaamalla kiristysruuvit. Ehdotettu kiristysmomentti 3 Nm. Suosittelemme, että tätä arvoa ei ylitetä.
  8. Kun säätö on tehty, kiinnitä ruuvien suojukset alustaan.
MSR.60-T13 - Liitosputket 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • CC-MSR.60: ruuvisuojukset polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT), kuusi väriä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
  • TC13-MSR.60: lasikuituvahvisteiset polyamidipohjaiset (PA) teknopolymeeriset liitosputken sulkukannet, väri musta, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA