ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7042, mattapinta.
Alustat
Termoplastinen elastomeeri, kovuus 80, Shore A, ylimuotoiltu.
Säätökappaleet (sisältyvät toimitukseen)
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 7042 väri harmaa, lukitsimen kiinnittämiseen eri paksuisille paneeleille (ks. taulukko).
Vakioversiot
- PC: teräsruuvi ja mutteri.
- PC-SST: ruostumaton teräsruuvi ja mutteri.
| s paneelin paksuus [mm] | Säätökappaletta tulee käyttää PC.35-4-8 |
| 3.1 < s < 4.1 | - |
| 4.1 < s < 5.1 | 5 mm |
| 5.1 < s < 6.1 | 6 mm |
| 6.1 < s < 7.1 | 7 mm |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| s paneelin paksuus [mm] | Säätökappaletta tulee käyttää PC.35-6-12 |
| 6.1 < s < 7.1 | - |
| 7.1 < s < 8.1 | 8 mm |
| 9.1 < s <10.1 | 10 mm |
| 11.1 < s <12.1 | 12 mm |
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- Tuote täyttää konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimukset, jotka koskevat kaikkien puristuselementtien kiinnitysvoimaa myös avoimessa asennossa (ELESA-patentti). Lukitsimen kaksi osaa on yhdistetty nivelletyllä liitoksella ja niissä on istukka teräs- tai ruostumattoman teräsruuvin ja M5 mutterin sijoittamiseen.
- Lukitsimen erityiset mitat mahdollistavat sen asentamisen profiileille, joiden leveys on vähintään 25 mm.
- Paneelin asentaminen lukitsimeen ei vaadi poraamista, joka voisi aiheuttaa halkeamia paneeliin.
- Ylimuotoiltujen tyynyjen kemiallinen sidos tekee yhdistää ne yhdeksi kappaleeksi lukitsimen kanssa. Kohopinta estää tyynyn tarttumisen paneeliin ajan kuluessa.
- Jotta voidaan ehkäistä pääsy koneen vaarallisille alueille minkä tahansa aukon kautta koneen suojarakenteessa, joka on valmistettuPC-lukitsimella kiinnitetyistä paneeleista, turvaetäisyys tulee säilyttää (kuva 4) ISO 13857 standardin mukaisesti, osa 4.2.4 (turvaetäisyys on vähimmäisetäisyys, joka vaaditaan suojarakenteen ja potentiaalisesti vaarallisen koneen komponentin välille).
Tekniset tiedot
Jos kiinnitin on avoinna, kiristysruuvi kestää alle 250 N ulosvetovoimaa tulematta ulos kotelostaan.
Testien aikana, jotka suoritettiin laboratorioissamme valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C – 50 % RH), erityisissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla, kunkin lukitsimen enimmäiskuorma oli 100 N (kuva 5).
Paneelin kiristysruuvilla ja profiililla olevan lukitsimen asennusruuveilla tulee olla sama kuusioistukka. Näin asentamisen voi suorittaa käyttämällä vain yhtä kuusioavainta (avain 4).
Ruuvin maksimi kiristysmomentti = 3,5 Nm.
Lukitsimen asennus profiiliin
- M6 lyhennetty lieriökantaruuvi DIN 7984 kuusiokololla (kuva 1).
- DIN 933 M6 kuusiokantaruuvi (kuva 2).
- DIN 439B tai DIN 934 M6 kuusiomutteri (kuva 3).