GN 1582 Hygieenisesti muotoillut kiinnitetyt ruuvit

alhainen kantaprofiili, AISI 316L ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Materiaali

Pääasialliset eritelmät

Tunnistenro.

Nro. 1: Ilman lisäaluslevyä

Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)     MT
  • Kiillotettu viimeistely (Ra < 0.8 µm)     PL

Tiivisterengas

  • H-NBR H

Lämpötilankestävyys -25 ºC - +150 ºC

  • EPDM E

Lämpötilankestävyys -40 ºC - +120 ºC

  • Sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Muotoillut kiinnitetyt ruuvit GN 1582 -ruuvit matalaprofiilisella kannalla on sertifioitu EHEDG-ohjesääntöjen mukaan ja ne sopivat näin ollen ihanteellisesti käytettäviksi hygieenisillä alueilla. Ohuen upotetun d4 vartensa ansiosta ne voidaan helposti kiinnittää katoamisen estämiseksi, esimerkiksi suojukseen. Näin ollen konedirektiivin 2006/42/EY mukainen asennuselementin lukkiutuminen saavutetaan.

Tyypillisen kierre- ja porareiän sijasta käytössä tulee olla kierrereiät d1 kierteellä molemmissa yhdistettävissä elementeissä. Lisäksi tulee leikata d5 välysreikä yhdelle tai molemmille puolille. Kiinnitettävän komponentin muotoilusta ja tarvittavasta lukituspituudesta a1 ... a3 riippuen tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja yllä esitetyllä tavalla. Kiinnittäminen voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös lisäaluslevyllä, joka asennetaan ohueen varteen d4.

GN 1582-PL-E - Kiillotettu pinta, EPDM tiivisterengas 
Lisävaruste

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tilauksesta

Tilauksesta

  • Ruuvit lisäaluslevyllä

(Tunnistenro. 2)

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA