GN 146.5 Laippa-asenteiset putkikiinnikkeet

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Valettu AISI CF-8 ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.

AISI 304 ruostumaton teräsruuvi ja aluslevy.

Mutteri ruostumatonta sinkittyä terästä AISI 304.

Vakioversiot

Alusta 4 asennusreiällä.

  • GN 146.5-A: ilman tiivistealuslevyjä ja sulkurengasta.
  • GN 146.5-B: asetaalihartsipohjaiset (POM) teknopolymeeriset tiivistealuslevyt ja sulkurengas silikonia.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 146.5 puristusliittimet on muotoiltu siten, että ne mahdollistavat optimin kiinnityksen putkiin GN 990.

Ruuvien ja muttereiden erityinen muoto ehkäisee kondensaation muodostumista.

Toteutuksessa GN 146.5-B, teknopolymeeriset tiivistealuslevyt ja silikonirengas mahdollistavat reiän ja kierteen tiivistämiseen vesitiiviiksi.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA