ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Materiaali
Valettu AISI CF-8 ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.
AISI 304 ruostumaton teräsruuvi ja aluslevy.
Mutteri ruostumatonta sinkittyä terästä AISI 304.
Vakioversiot
Alusta 4 asennusreiällä.
- GN 146.5-A: ilman tiivistealuslevyjä ja sulkurengasta.
- GN 146.5-B: asetaalihartsipohjaiset (POM) teknopolymeeriset tiivistealuslevyt ja sulkurengas silikonia.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 146.5 puristusliittimet on muotoiltu siten, että ne mahdollistavat optimin kiinnityksen putkiin GN 990.
Ruuvien ja muttereiden erityinen muoto ehkäisee kondensaation muodostumista.
Toteutuksessa GN 146.5-B, teknopolymeeriset tiivistealuslevyt ja silikonirengas mahdollistavat reiän ja kierteen tiivistämiseen vesitiiviiksi.