ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
lukituslaitteella, alumiinia
Materiaali
Alumiini, epoksihartsipinnoite RAL 9005, väri musta.
AISI 304 ruostumattomat teräsruuvit ja -mutterit.
Vakioversiot
- GN 134.7-G: kierteitetyllä reiällä.
- GN 134.7-D: pallokärkisellä jousitapilla GN 615.9 (toteutus KN), AISI 303 ruostumaton teräs.
- GN 134.7-R: kohdistusjousitapilla ja pysäytys sisäänvedetyssä asennossa GN 717-NI (toteutus CK), AISI 303 ruostumaton teräs.
Lukitusmutteri ruostumatonta terästä AISI 303.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Puristusliitinten GN 134.7 asennusreikä mahdollistaa erinomaisen liitettävyyden putkiin GN 990.
Lukitusruuvit d2 voi korvata kiinnitinsarjoilla GN 911.
Erityistoteutukset pyynnöstä
GN 990: neliöliitosputket erityistoteutuksena lukitusrei’illä.