San - Antimicrobial
asennonilmaisimille, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
Kohoke, H7 kalvetulla reiällä, kiinnitys akseliin toimitukseen sisältyvällä vaarnaruuvilla, jossa kuusiokolo ja kuppipää UNI 5929-85.
- VHT-GXX: painovoimailmaisimille.
Mustaoksidoitu teräskohoke.
- VHT-GXX-SST: painovoimailmaisimille.
Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.
- VHT-PXX: pakkokäyttöilmaisimille.
Takalaippa sisäisellä hammaspyörällä asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria. Mustaoksidoitu teräsruuvi ja ankkuritappi.
Mustaoksidoitu teräskohoke.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sakaramainen muoto ilman syvennyksiä ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.
Ilmaisimen valinta (täytyy tilata erikseen)
Ilmaisimen valitsemiseksi ks. alla olevasta taulukosta asennusmahdollisuudet ilmaisimilla.
Ks. myös ”Asennusohjeet" tyypin G painovoimailmaisimille tai pakkokäyttöilmaisin tyyppiä P.