VHT-XX Sorminuppi

asennonilmaisimille, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

Kohoke, H7 kalvetulla reiällä, kiinnitys akseliin toimitukseen sisältyvällä vaarnaruuvilla, jossa kuusiokolo ja kuppipää UNI 5929-85.

  • VHT-GXX: painovoimailmaisimille.

Mustaoksidoitu teräskohoke.

  • VHT-GXX-SST: painovoimailmaisimille.

Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.

  • VHT-PXX: pakkokäyttöilmaisimille.

Takalaippa sisäisellä hammaspyörällä asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria. Mustaoksidoitu teräsruuvi ja ankkuritappi.

Mustaoksidoitu teräskohoke.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sakaramainen muoto ilman syvennyksiä ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.

Ilmaisimen valinta (täytyy tilata erikseen)

Ilmaisimen valitsemiseksi ks. alla olevasta taulukosta asennusmahdollisuudet ilmaisimilla.

Ks. myös ”Asennusohjeet" tyypin G painovoimailmaisimille tai pakkokäyttöilmaisin tyyppiä P.

Lisävarusteet

Lisävarusteet pyynnöstä

Suojus CP-XX käytettäväksi ilman ilmaisinta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA