ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
BSA-T50 Laippayksikkö karan lukitsemiseen
DD50 asennonilmaisimille, SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Akselin lukitusalusta polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Kuusiokantaruuvit ruostumatonta terästä AISI 316.
Säädettävä kädensija ERW. Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta, kohoke ruostumatonta terästä AISI 304, kierteitetty pohjareikä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BSA-T50-lukitusalustoilla karojen lukitseminen tapahtuu nopeasti ja helposti niiden kohdistamisen jälkeen. Ne on varustettu Ø 6,1 mm reiällä ilmaisimen vastaavaa tappia varten. Ne voidaan asentaa kahva oikealla tai vasemmalla ja kiinnittää koneeseen kahdella M3 lieriökantaruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).
Ruostumattomasta teräksestä ja täysin teknopolymeerista valmistettujen osien ansiosta se voidaan pestä usein ja sitä voidaan käyttää kaikissa tilanteissa tai ympäristöissä, joissa vaaditaan erityisen puhtauden ja hygienian noudattamista, kuten esimerkiksi elintarvikkeiden pakkauskoneissa ja pullotuskoneissa.
Lisäksi siinä ei ole pintakäsittelyjä, jotka voisivat huonontua ajan myötä (esimerkiksi lakkausta) ja tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina sen käytön ajan.