RMX-US Koteloimattomat matalat kiinnitysmagneetit

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Standarditoteutus

  • RMX-US-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 350°C.
  • RMX-US-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C, nikkelöity pinta.
  • RMX-US-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 250°C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMX-US kiinnitysmagneetit ovat suojaamattomia litteitä magneetteja.

Ne kiinnitetään useimmiten liimaamalla.

Kun RMX-US -koteloimattomia magneetteja käytetään ilman ilmarakoa, niiden vetovoima on heikompi kuin magneettijärjestelmissä, joissa magneettinen suojaus lisää merkittävästi pintaan kohdistuvan vetovoiman voimakkuutta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA