ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Standarditoteutus
- RMX-US-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 350°C.
- RMX-US-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C, nikkelöity pinta.
- RMX-US-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 250°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RMX-US kiinnitysmagneetit ovat suojaamattomia litteitä magneetteja.
Ne kiinnitetään useimmiten liimaamalla.
Kun RMX-US -koteloimattomia magneetteja käytetään ilman ilmarakoa, niiden vetovoima on heikompi kuin magneettijärjestelmissä, joissa magneettinen suojaus lisää merkittävästi pintaan kohdistuvan vetovoiman voimakkuutta.