ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Matala kieli, teknopolymeerinuppi lukolla
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.
Vakioversiot
- Lukko etulevyllä ruostumatonta terästä, nupin liike 90°:ssa.
- Kaksi nikkelöityä messinkiavainta, irrotettavissa kahdessa asennossa 180º välein (lukitussa tai vapautetussa asennossa).
- Avautuu oikealle (D) tai vasemmalle (S).
- Staattori ja roottori samakkia.
- Lukitusmutteri messinkiä.
- Jousialuslevy sinkittyä terästä.
- Kohdistusaluslevy sinkittyä terästä, paksuus 1,2 mm, hitsattava oven metallilevyyn ohuen paksuuden johdosta.
- Taittuva sulkuvipu sinkittyä terästä.
- VC.309: lukko 400 erilaisella yhdistelmällä. Jokaiseen lukkoon kuuluu avain eri yhdistelmällä.
- VC.309-U: lukko yhdellä yhdistelmällä. Kaikissa lukoissa on sama yhdistelmä, ja ne voi avata samalla avaimella.
- VC.309-M: lukko 160 eri yhdistelmällä ja yleisavain: jokaisessa lukossa on eri yhdistelmä ja vastaava avain. Kaksi yleisavainta, jotka avaavat kaikki lukot, toimitetaan jokaisessa tilauksessa.
- VC.309-SS: ilman lukkoa. Nuppia voi käyttää avaamiseen sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
Mahdolliset lisävarusteet
Kierteitetty laajennus sulkuvivun kohdistamiseen, l=18 mm.