San - Antimicrobial
Steel
Materiaali
C10 sinkitty teräs.
Alusta
C10 sinkitty teräs.
Kuusiokoloruuvit upotuksella sylinterin tukea varten
Mustaoksidoitu teräs.
Sylinterin tukiholkit
Karkaistu teräs.
Sylinterin runko ja kiinnikkeet
Alumiini.
Työntövipu
AISI 420 ruostumaton teräs.
Pyörivät tapit ja lukitusrenkaat
Hiottu ja karkaistu teräs.
Vakioversiot
- PVB-AP: avoimella lukitusvivulla ja kahdella taitetulla aluslevyllä.
- PVB-EP: kiinteällä lukitusvivulla ja pultin pidikkeellä.
Suurin käyttöpaine
6 bar.
Enimmäiskäyttölämpötila
70°C
Kiinnityspultti
Tilattava erikseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaikki nivelletyt liitokset voidellaan erikoisrasvalla.
Pneumaattisten PVB-lukitsimien toimintaperiaatteet ovat samat kuin manuaalisessa MVA-ohjauksessa.
Ne on kaikki varustettu magneettisella sylinterillä, joka lähestymiskytkimen avulla PSWX (täytyy tilata erikseen) antaa käyttö- ja/tai ohjausimpulssit aktivoituna.
Kaikki magneettiset sylinterit on varustettu automaattisella paineilmajarrulla takapäässä.
Voitelusuodatinasennuksen käyttäminen on tarpeellista, jotta sylinteri toimii kunnolla pitkään, ja virtauksen säädinten käyttö on suositeltavaa mekaanisten komponenttien pitkän käyttöiän varmistamiseksi.