ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Alusta
Ruostumaton teräs AISI 304.
Anturin pidikelevy
Ruostumaton teräs AISI 304.
Ruuvit, mutterit ja aluslevyt
Ruostumaton teräs AISI 304.
Induktiiviselle lähestymiskytkimelle
- Runko: Ruostumaton teräs AISI 304, M8x1 kierteitys.
- Kiinnitysmutterit: Ruostumaton teräs AISI 304.
- Jousialuslevyt: Ruostumaton teräs AISI 304.
Vakioversiot
- KSW-A-E: pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta.
- KSW-B-F: pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on suora alusta.
- KSW-M-O: vaakasuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta.
- KSW-N-P: vaakasuoran sarjan lukitsimille, joissa on suora alusta.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ohjausanturisarja sisältää taitetun tai suoran alustan, joka kiinnitetään anturin pidikelevyyn käyttäen kahta kierteitettyä ruuvia muttereilla ja aluslevyillä, jotka sisältyvät toimitukseen. Alustan pitkittäisreikien ansiosta sarja voidaan koota lukitusalustan molemmille puolille ja induktiivinen anturi (sisältyy toimitukseen) voidaan sijoittaa käyttösovelluksen tarpeiden mukaisesti. Näin metalliesineiden läsnäolo tai läheisyys voidaan havaita ilman, että siihen tarvitaan fyysistä kosketusta johtuen syntyneen elektromagneettisen kentän muutoksesta, jonka anturi havaitsee. Sen jälkeen tämä muutos muuntuu sähköiseksi impulssiksi, joka lähetetään etätoimintona ilmoittamaan, että lukitsin on suljettu tai avattu. Mikäli tapahtuu tahaton liike tai tärinän tai iskun aiheuttama väärä avautuminen, se pystyy laukaisemaan koneistusprosessin sulkemisen.
| Induktiiviselle lähestymiskytkimelle | |
|---|---|
| Lähtötyyppi | PNP normaalisti avoin |
| Jännitealue | 10-36 V DC |
| Lähdön ilmaisin | Keltainen LED aktivoitu |
| Oikosulun / ylikuormituksen ilmaisin | Välkkyvä LED |
| Käyttölämpötila | -25 +80 °C |
| Suojausluokka | IP 67 |
| Koodi | Kuvaus | Lukitsinsarja | Lukitsimen alusta | Lukitsintyyppi | Lukitusmitat |
| GG.AU800 | KSW.130-A-E | Pystysuora | Taitettu | MVA / MVAS / MVAS-PR / MVA-R | 130 |
| GG.AU804 | KSW.230-A-E | 230 | |||
| GG.AU801 | KSW.130-B-F | Pystysuora | Suora | MVB / MVBS / MVBS-PR | 130 |
| GG.AU805 | KSW.230-B-F | 230 | |||
| GG.AU802 | KSW.130-M-O | Vaakasuora | Taitettu | MOA / MOAS / MOAS-PR / MOA-R | 130 |
| GG.AU806 | KSW.230-M-O | 230 | |||
| GG.AU803 | KSW.130-N-P | Vaakasuora | Suora | MOB / MOBS / MOBS-PR | 130 |
| GG.AU807 | KSW.230-N-P | 230 |
Lisävarusteet pyynnöstä
Liitin anturille 3-5 tai 10 metrin kaapelilla.