KSW Ohjausanturisarja

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Ruostumaton teräs AISI 304.

Anturin pidikelevy

Ruostumaton teräs AISI 304.

Ruuvit, mutterit ja aluslevyt

Ruostumaton teräs AISI 304.

Induktiiviselle lähestymiskytkimelle

  • Runko: Ruostumaton teräs AISI 304, M8x1 kierteitys.
  • Kiinnitysmutterit: Ruostumaton teräs AISI 304.
  • Jousialuslevyt: Ruostumaton teräs AISI 304.

Vakioversiot

  • KSW-A-E: pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta.
  • KSW-B-F: pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on suora alusta.
  • KSW-M-O: vaakasuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta.
  • KSW-N-P: vaakasuoran sarjan lukitsimille, joissa on suora alusta.
KSW-A-E - pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Ohjausanturisarja sisältää taitetun tai suoran alustan, joka kiinnitetään anturin pidikelevyyn käyttäen kahta kierteitettyä ruuvia muttereilla ja aluslevyillä, jotka sisältyvät toimitukseen. Alustan pitkittäisreikien ansiosta sarja voidaan koota lukitusalustan molemmille puolille ja induktiivinen anturi (sisältyy toimitukseen) voidaan sijoittaa käyttösovelluksen tarpeiden mukaisesti. Näin metalliesineiden läsnäolo tai läheisyys voidaan havaita ilman, että siihen tarvitaan fyysistä kosketusta johtuen syntyneen elektromagneettisen kentän muutoksesta, jonka anturi havaitsee. Sen jälkeen tämä muutos muuntuu sähköiseksi impulssiksi, joka lähetetään etätoimintona ilmoittamaan, että lukitsin on suljettu tai avattu. Mikäli tapahtuu tahaton liike tai tärinän tai iskun aiheuttama väärä avautuminen, se pystyy laukaisemaan koneistusprosessin sulkemisen.

Induktiiviselle lähestymiskytkimelle
LähtötyyppiPNP normaalisti avoin
Jännitealue10-36 V DC
Lähdön ilmaisinKeltainen LED aktivoitu
Oikosulun / ylikuormituksen ilmaisinVälkkyvä LED
Käyttölämpötila-25 +80 °C
SuojausluokkaIP 67
KSW-A-E - pystysuoran sarjan lukitsimille, joissa on taitettu alusta 
KoodiKuvausLukitsinsarjaLukitsimen alustaLukitsintyyppiLukitusmitat
GG.AU800KSW.130-A-EPystysuoraTaitettuMVA / MVAS / MVAS-PR / MVA-R130
GG.AU804KSW.230-A-E230
GG.AU801KSW.130-B-FPystysuoraSuoraMVB / MVBS / MVBS-PR130
GG.AU805KSW.230-B-F230
GG.AU802KSW.130-M-OVaakasuoraTaitettuMOA / MOAS / MOAS-PR / MOA-R130
GG.AU806KSW.230-M-O230
GG.AU803KSW.130-N-PVaakasuoraSuoraMOB / MOBS / MOBS-PR130
GG.AU807KSW.230-N-P230
Lisävarusteet pyynnöstä

Lisävarusteet pyynnöstä

Liitin anturille 3-5 tai 10 metrin kaapelilla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Speedyblock

KYSY ASIANTUNTIJALTA