DIN 508 T-mutterit

Steel or stainless steel

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • DIN 508-8: teräs, luokka 8 (vetolujuus 800 N/mm2), ilman kierteitettyä reikää.
  • DIN 508-NI: AISI 304 ruostumaton teräs, ilman kierteitettyä reikää
  • DIN 508-8 (d): teräs, luokka 8 (vetolujuus 800 N/mm2), kierteitetyllä reiällä.
  • DIN 508-10 (d): mustaoksidoitu teräs, luokka 10 (vetolujuus 1000 N/mm2), kierteitetyllä reiällä.
  • DIN 508-NI (d): AISI 316Ti ruostumaton teräs, kierteitetyllä reiällä
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA