San - Antimicrobial
Teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
- DIN 508-8: teräs, luokka 8 (vetolujuus 800 N/mm2), ilman kierteitettyä reikää.
- DIN 508-NI: AISI 304 ruostumaton teräs, ilman kierteitettyä reikää
- DIN 508-8 (d): teräs, luokka 8 (vetolujuus 800 N/mm2), kierteitetyllä reiällä.
- DIN 508-10 (d): mustaoksidoitu teräs, luokka 10 (vetolujuus 1000 N/mm2), kierteitetyllä reiällä.
- DIN 508-NI (d): AISI 316Ti ruostumaton teräs, kierteitetyllä reiällä