ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs
Materiaali
Karkaistu fosfatoitu teräs.
Elastinen elementti
Polyuretaani (PUR).
Vakioversiot
Karkaistu teräskuula:
- GN 709.2-B: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
- GN 709.2-BR: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
- GN 709.2-R: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
- GN 709.2-RR: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 709.2 -puristuselementtejä käytetään liikkuvina tukina tai työkappaleiden kiinnittämiseen.
Kuulan tason maksimikaltevuus = 9°.