ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alumiini
Versiot
- Tyyppi A: pallo sisäkierteellä
- Tyyppi B: pallo ulkokierteellä
Tunnistenro.
- 1: kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
- 2: kiinnitys kiristysruuvilla
Kotelo
Alumiini
Anodisoitu, musta ELS
Aluslevy, pallo
Alumiini, sileä pinta
Säädettävä lukitusvipu (tunnistenro. 1)
- Sinkkivalu
Epoksihartsipinnoite
Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
- Kierretappi ja pidikeruuvi
AISI 303 ruostumaton teräs
Kiristysruuvi (tunnistenro. 2)
Ruostumaton teräs AISI 304
Tiedot
Kääntyvillä pallonivelillä GN 784 voidaan pallon tappia säätää tarkasti ja portaattomasti kääntöalueen puitteissa. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun säädetään skannereita, kameroita, valaistusta, näyttöpäätteitä jne.
Tehokkaan kiristysmekanismin ansiosta tarvitaan vain vähäinen lukitusruuvin momentti, jolla saavutetaan suhteellisen voimakas palloon kohdistuva kiinnityspaine. Voiman kohdistaminen tapahtuu helposti lukitusvivulla (tunnistenro 1).
Pallonivel voidaan asentaa alapuolelta d5 sisäkierteellä tai yhdessä GN 784.1 laipan kanssa yläpuolelta, saatavissa lisävarusteena, käyttäen kolme läpireikää.
Jos halutaan pysyvä korkea pysäytysmomentti, pallon kosketuspinnat tulee pitää puhtaina rasvasta. Suositeltujen kiristysmomenttien ylittäminen lisää pallonivelen kiinnittymisvoimaa sen ääriasennoissa, mutta se saattaa aiheuttaa ylimääräistä kulumista ja mahdollisesti kiinnitysmekanismin toimintavian.