ZCP Hammaspyörät

Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeri, ryntökulma 20°.

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Asetaalihartsipohjainen (POM-C) teknopolymeeri, väri valkoinen.

Vakioversiot

  • H10 kalvettu läpireikä.
  • ZCP-0.5: moduuli 0.5.
  • ZCP-0.7: moduuli 0.7.
  • ZCP-1.0: moduuli 1.0.
  • ZCP-1.25: moduuli 1.25.
  • ZCP-1.5: moduuli 1.5.
  • ZCP-2.0: moduuli 2.0.
  • ZCP-3.0: moduuli 3.0.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Taulukossa ilmoitetut momentit on taattu rpm:n ollessa välillä 0–150. Momenttiarvot voivat vaihdella riippuen voitelusta, lämpötilasta, yhdistämisestä eri materiaaleihin ja jatkuvista käyttötunneista.

Erinomaiset liukumisominaisuudet, alhaisempi kitkakerroin ja suuri kulumiskestävyys tekevät tuotteen soveltuvaksi suuriin pyörintänopeuksiin (yli 1.000 rpm) myös silloin, kun voitelua ei ole.

Asetaalihartsipohjaisen teknopolymeerin ansiosta tuote sopii käytettäväksi elintarvikealalla ja kosteissa ympäristöissä ja lisäksi sen kemiallisten aineiden sekä monien liuottimien kestävyys on taattua.

Tekniset tiedot

Ks.: Välityselementit.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Keskiö kierteitetyllä vaarnaruuvilla.

Keskiö reiällä ja uralla, noudattaa vaatimuksia UNI 6604

Toimintatapa

Asentaminen

Kahden hammaspyörän yhdistämisessä tulee huomioida pakollinen välys.

Moduuleille 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 suositellaan toleranssia (+0,03 +0,1). Moduuleille 2.0 - 3.0 suositellaan toleranssia (+0,08 +0,3).

Kalvetun reiän H10 ansiosta hammaspyörä voidaan asentaa akselille. Jos siihen sovelletaan alhaisia momentteja, kytkemiseen tarkoitettua reikää ja uraa ei tarvita, sillä kierteitetty ruuvi riittää. Emme suosittele reiän suurentamista yli 2 mm taulukossa esitettyyn läpimittaan nähden materiaalin halkeamisen välttämiseksi.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.