San - Antimicrobial
Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeri, ryntökulma 20°.
Materiaali
Asetaalihartsipohjainen (POM-C) teknopolymeeri, väri valkoinen.
Vakioversiot
- H10 kalvettu läpireikä.
- ZCP-0.5: moduuli 0.5.
- ZCP-0.7: moduuli 0.7.
- ZCP-1.0: moduuli 1.0.
- ZCP-1.25: moduuli 1.25.
- ZCP-1.5: moduuli 1.5.
- ZCP-2.0: moduuli 2.0.
- ZCP-3.0: moduuli 3.0.
Ominaisuudet
Taulukossa ilmoitetut momentit on taattu rpm:n ollessa välillä 0–150. Momenttiarvot voivat vaihdella riippuen voitelusta, lämpötilasta, yhdistämisestä eri materiaaleihin ja jatkuvista käyttötunneista.
Erinomaiset liukumisominaisuudet, alhaisempi kitkakerroin ja suuri kulumiskestävyys tekevät tuotteen soveltuvaksi suuriin pyörintänopeuksiin (yli 1.000 rpm) myös silloin, kun voitelua ei ole.
Asetaalihartsipohjaisen teknopolymeerin ansiosta tuote sopii käytettäväksi elintarvikealalla ja kosteissa ympäristöissä ja lisäksi sen kemiallisten aineiden sekä monien liuottimien kestävyys on taattua.
Tekniset tiedot
Ks.: Välityselementit.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Keskiö kierteitetyllä vaarnaruuvilla.
Keskiö reiällä ja uralla, noudattaa vaatimuksia UNI 6604
Asentaminen
Kahden hammaspyörän yhdistämisessä tulee huomioida pakollinen välys.
Moduuleille 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 suositellaan toleranssia (+0,03 +0,1). Moduuleille 2.0 - 3.0 suositellaan toleranssia (+0,08 +0,3).
Kalvetun reiän H10 ansiosta hammaspyörä voidaan asentaa akselille. Jos siihen sovelletaan alhaisia momentteja, kytkemiseen tarkoitettua reikää ja uraa ei tarvita, sillä kierteitetty ruuvi riittää. Emme suosittele reiän suurentamista yli 2 mm taulukossa esitettyyn läpimittaan nähden materiaalin halkeamisen välttämiseksi.