Teknopolymeeri
Vipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Painike
Teknopolymeeri, väri harmaanmusta tai oranssi, kiiltävä pinta.
Vakioversiot
Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
- MRT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- MRT-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- MRT-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
- MRT-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Litteä säädettävä kahva, avoin toteutus epähygieenisten jäänteiden tai roskien ja lian kertymisen estämiseksi.
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:
- absoluuttinen sähköeristys käyttäjään nähden
- ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
- mukavampi vivun vapauttaminen.
Rasituksenkestävyys
Ks. ERX..
Toimintatapa
Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.