MRT. Adjustable handles

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.

Painike

Teknopolymeeri, väri harmaanmusta tai oranssi, kiiltävä pinta.

Vakioversiot

Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

  • MRT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • MRT-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • MRT-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • MRT-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Litteä säädettävä kahva, avoin toteutus epähygieenisten jäänteiden tai roskien ja lian kertymisen estämiseksi.

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:

  • absoluuttinen sähköeristys käyttäjään nähden
  • ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
  • mukavampi vivun vapauttaminen.

Rasituksenkestävyys

Ks. ERX..

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA