ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs AISI 316L

Materiaali
- AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterengas
- H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
- E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
Vakioversiot
- GN 75.6-D-MT-H: kierteitetty pohjareikä, hiekkapuhallettu mattapinta, H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-D-MT-E: kierteitetty pohjareikä, hiekkapuhallettu mattapinta, EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-D-PL-H: kierteitetty pohjareikä, peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-D-PL-E: kierteitetty pohjareikä, peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-E-MT-H: kierretappi, hiekkapuhallettu mattapinta, H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-E-MT-E: kierretappi, hiekkapuhallettu mattapinta, EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-E-PL-H: kierretappi, peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-E-PL-E: kierretappi, peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 75.6 nupit on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.
Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn.
Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.