ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs AISI 316L
Materiaali
- AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterengas
- H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
- E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
- F: FKM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -5 °C – +200°C.
Vakioversiot
Kierteitetty pohjareikä, hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0.8μ)
- GN 75.6-D-MT-H: H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-D-MT-E: EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-D-MT-F: FKM tiivisterengas.
Kierteitetty sokea reikä, peilikiillotettu pinta (RA <0,8µ):
- GN 75.6-D-PL-H: H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-D-PL-E: EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-D-PL-F: FKM tiivisterengas.
Kierretappi, hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-MT-H: H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-E-MT-E: EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-E-MT-F: FKM tiivisterengas.
Kierretappi, peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ):
- GN 75.6-E-PL-H: H-NBR tiivisterengas.
- GN 75.6-E-PL-E: EPDM tiivisterengas.
- GN 75.6-E-PL-F: FKM tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 75.6 nupit on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.
Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn.
Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.
Lisävaruste
Tiivisterenkaat: GN 7600.