GN 924 - GN 924.3 - GN 924.7 Avoimet käsipyörät

Alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Alumiinivalu, epoksihartsipinnoite, mattapinta.

Peitekansi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa.

Vakioversiot

Kalvettu H7 reikä.

  • GN 924-A: ilman kahvaa.
  • GN 924-R: pyörivällä kahvalla polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
  • GN 924.3: taitettavalla kahvalla polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
  • GN 924.7: taitettavalla turvakahvalla polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.

Värin indeksi:

  • SW: Väri RAL 9005 musta.
  • SR: RAL 9006, väri vaaleanharmaa.
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen GN 184.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Kiilaura mukaan, DIN 6885/1 toleranssi P9.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA