RE.E2-N Pyörät teräskiinnikkeellä

Vulkanoitu kumipinta

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus kulutuspinnalla

Vulkanoitu kumi, kovuus 80 Shore A.

Pyörän keskiö

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.

Vierintäkäyttö

Keskiö läpivientireiällä.

Kiinteä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2 250 N kuormia.

Kääntyvä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2 250 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa.

Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

  1. kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  2. haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  3. kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  4. keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
  5. pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
  6. pölytiiviste: RAL 7015, tummanharmaa teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.

Jarru

Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.

Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden.

Jousi karkaistua hiiliterästä.

Vakioversiot

  • PBL-N: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBL-N: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBF-N: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
  • FBL-N: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
  • FBF-N: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
RE.E2-PBL-N - Kiinteä levykiinnike, ilman jarrua 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

RE.E2 pyörät voi asentaa erityyppisiin vaunuihin, keskitasosta kevyisiin kuormiin, ne sopivat myös ulkokäyttöön.

Tyypilliset käyttösovellukset: vaunut teolliseen liikuttamiseen, myös ulkokäytössä, jätesäiliöt.

Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.E2.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA