GN 113.30 Pikalukitustapit

Titaani

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi M: Tartuntasyvennyksellä
  • Tyyppi L: L-kahvalla
  • Tyyppi T: T-kahvalla

Tappi

Titaani

Kuulat

Keraaminen

Kahva (tyyppi L / T)

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta

Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Puristusjousi

Korroosion kestävä seos 2.4610

Lämpötilankestävyys enintään 400 ºC

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Lukitustappeja GN 113.30 käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Painamalla jousikuormitettua painiketta molemmat kuulat vapautuvat ja kun painike vapautetaan, kuulat lukkiutuvat uudelleen.

Käytetyn materiaalin ansiosta GN 113.30 -lukitustapit sopivat käytettäviksi erittäin korrosiivisissa ympäristöissä. Kun materiaalina on titaani, myös paino vähenee 40% verrattuna samantapaisiin teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin.

Titaaniversiota käytetään kevyissä rakenteissa, merenkulkusovelluksissa ja kemiallisessa tuotannossa.

GN 113.30-L - L-kahvalla 
Lisävaruste

Lisävaruste

Tilauksesta

Tilauksesta

Pyöreällä nupilla

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA