ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
AISI 316 ruostumaton teräs
Tyyppi
- Tyyppi A: vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi C: vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi E: vetovivulla, pysäytysasennolla.
Ohjain/Vetorengas
Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu A4
Vipu
Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu
Tappi
AISI 316 ruostumaton teräs
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Vaarnaruuvi
Ruostumaton teräs A4
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 722.6-A4 jousi-indeksitapeissa jousitappi aktivoituu vetorenkaalla tai vivulla. Tämä tapahtuu manuaalisesti, joko kaapelilla tai vetokoukulla versioissa, joissa on vetorengas. AISI 316 ruostumaton teräsversio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä. Kärjen ja ohjainrungon väliset mittatoleranssit on valittu siten, että ne takaavat toiminnan luotettavuuden myös sovelluksissa, joiden mitat ovat likimääräiset tai mikäli esiintyy kontaminaatiota. Kiinnittämiseen voi käyttää kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta kuusiokoloruuveja ja kuusioruuveja tai -muttereita.