ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kiinnitys hitsaamalla, teräs
Versiot
- Tyyppi A: neliömäinen runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi AU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi R: pyöreä runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi RU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi C: neliömäinen runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi CU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi T: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi TU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi E: neliörunko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi EU: neliörunko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi V: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi VU: pyöreä runko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.
Ohjain
Teräs, tarkkuusvalu
mustattu, hitsattava ST
Nostorengas
Teräs, tarkkuusvalu
sinkitty, sinipassivoitu
Vipu
Teräs, tarkkuusvalu
sinkitty, sinipassivoitu
Tappi
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Vaarnaruuvi
Teräs, sinkitty
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 722.4 jousi-indeksitapeissa jousitappi aktivoituu vetorenkaalla tai vivulla. Tämä tapahtuu manuaalisesti, joko kaapelilla tai vetokoukulla versioissa, joissa on vetorengas. Jousitapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös hitsaamisen jälkeen, korroosiosuojakerroksen lisäämisen jälkeen tai kontaminaatiotapauksissa. Mikäli kyseessä on kiinnitys hitsaamalla, suositellaan erityisesti kokoonpanemattomia versioita AU, RU, CU, TU, EU ja VU, jotta vältetään jousen ja kärjen kuumenemisesta johtuvat materiaalin mikrorakenteen muutokset. Tässä tapauksessa indeksitappi kootaan vasta hitsatun ohjaimen pintakäsittelyn jälkeen.