PMT.100 Indeksitappi

SUPER-teknopolymeerirunko

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Tappi

Mustaoksidoitu karkaistu teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Nuppi

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, erittäin palautumiskykyinen, väri musta tai RAL 3000 punainen (C6), mattapinta.

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Lukitusmutteri

NTT: Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Vakioversiot

  • PMT.100-A: mustaoksidoitu terästappi, ilman lukitusmutteria.
  • PMT.100-AK: mustaoksidoitu terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena).
  • PMT.100-SST-A: AISI 303 ruostumaton terästappi, ilman lukitusmutteria, ei magneettinen.
  • PMT.100-SST-AK: AISI 303 ruostumaton terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena), ei magneettinen.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

  • Tuotteen keveys ja suuri mekaaninen kestävyys.
  • Tapin kierteitetty SUPER-teknopolymeerirungon kitkakerroin on alhainen tapin iskulle; voiteluhuoltoa ei tarvita.
  • Korroosiota estävä materiaali: sopii myös nesteitä tai kosteutta sisältäviin ympäristöihin (PMT.100-SST).
  • Kestää useita pesusyklejä liuottimilla ja muilla kemiallisilla aineilla, sopivat tästä syystä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Toimintatapa

Varmista, että koneistuksen jäännöksiä ei jää kierteitettyyn reikään, joka on tarkoitettu PMT.100 indeksitapin asentamiseen (ks. kuva 1). Älä tee reikään viistettä (ks. kuva 2).

ELESA-teknologiaan perustuvat SUPER-teknopolymeerituotteet, mitat GN 617 standardien mukaisesti Otto Ganter GmbH Co. KG:n kanssa sovitulla tavalla.

PMT.100-SST-AK - AISI 303 ruostumaton terästappi, lukitusmutterilla 
Muut toteutukset

Toinen standarditoteutus

PMT.101: indeksitapit lepoasennolla.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

NTT: erityinen lukitusmutteri lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria (ks. taulukko).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA