PMT.100 Indeksitapit

SUPER-teknopolymeerirunko

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Tappi

Mustaoksidoitu karkaistu teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Nuppi

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, erittäin palautumiskykyinen, väri musta tai RAL 3000 punainen (C6), mattapinta.

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Lukitusmutteri

NTT: Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Vakioversiot

  • PMT.100-A: mustaoksidoitu terästappi, ilman lukitusmutteria.
  • PMT.100-AK: mustaoksidoitu terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena).
  • PMT.100-SST-A: AISI 303 ruostumaton terästappi, ilman lukitusmutteria, ei magneettinen.
  • PMT.100-SST-AK: AISI 303 ruostumaton terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena), ei magneettinen.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

  • Tuotteen keveys ja suuri mekaaninen kestävyys.
  • Tapin kierteitetty SUPER-teknopolymeerirungon kitkakerroin on alhainen tapin iskulle; voiteluhuoltoa ei tarvita.
  • Korroosiota estävä materiaali: sopii myös nesteitä tai kosteutta sisältäviin ympäristöihin (PMT.100-SST).
  • Kestää useita pesusyklejä liuottimilla ja muilla kemiallisilla aineilla, sopivat tästä syystä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Toimintatapa

Varmista, että koneistuksen jäännöksiä ei jää kierteitettyyn reikään, joka on tarkoitettu PMT.100 indeksitapin asentamiseen (ks. kuva 1). Älä tee reikään viistettä (ks. kuva 2).

ELESA-teknologiaan perustuvat SUPER-teknopolymeerituotteet, mitat GN 617 standardien mukaisesti Otto Ganter GmbH Co. KG:n kanssa sovitulla tavalla.

PMT.100-SST-A - AISI 303 ruostumaton terästappi, ilman lukitusmutteria 
Muut toteutukset

Toinen standarditoteutus

PMT.101: indeksitapit lepoasennolla.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

NTT: erityinen lukitusmutteri lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria (ks. taulukko).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.