TP-SP+a Huohotinkorkit push-fit-asennus

Roiskesuojalla ja lattamittatikulla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta, "täyttösymbolilla"

Kiinnitys

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterenkaat

Kaksi NBR-kumista O-rengasta.

Ilmansuodatin

Tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µm.

Litteä mittatikku

Litteä osio fosfatoitua terästä.

Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

80°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Push-fit-asennuksen ansiosta ei tarvita ruuvausta/aukikiertämistä, mikä mahdollistaa nopean asentamisen. Ks. kuva 1, asennusreiän mitat. Tee viistereunainen reikä 1x45° ulkopintaa asentamisen helpottamiseksi.

Tuote on suunniteltu lievän ylipaineen poistamiseksi. Säiliön sisäpaine ei saa ylittää 200 mb rajaa huoneenlämmössä ja tilanteessa, jossa asennusreikä on optimissa puhdistustilassa.

TP-SP+a huohotinkorkit on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla (Elesa-patentti), joka estää nesteiden vuotamisen lineaarisen labyrintin läpi (roiskesuojavaikutus) ja joka edistää poistuvien höyryjen kondensoitumista.

Tekniset tiedot

Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.

TP-SP+a - Huohotinkorkit push-fit-asennus 
TP-SP+a - Huohotinkorkit push-fit-asennus 
TP-SP+a - Huohotinkorkit push-fit-asennus 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA