CFT. Saranat

Ruuvisuojukset, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.

Ruuvikannet

Polyesteripohjainen (PBT) teknopolymeeri, väri musta, kiiltävä pinta, pika-asennettava kokoonpano.

Vakioversiot

  • CFT-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
  • CFT-EH: kuusioläpivientireiät lieriökantaruuveille. Tämä sarana kohokkeella tai tapilla voidaan toteuttaa myös asennusreikään asetetuilla kuusiokantamuttereilla tai ruuveilla.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 200° (–20° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFT-SH - Läpireiät uppokantaruuveille 
CFT-SH - Läpireiät uppokantaruuveille 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFT-SH - Läpireiät uppokantaruuveilleCFT-SH - Läpireiät uppokantaruuveilleCFT-SH - Läpireiät uppokantaruuveille
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Ruuvisuojukset eri RAL-väreissä.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA