San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.
Ruuvikannet
Polyesteripohjainen (PBT) teknopolymeeri, väri musta, kiiltävä pinta, pika-asennettava kokoonpano.
Vakioversiot
- CFT-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFT-EH: kuusioläpivientireiät lieriökantaruuveille. Tämä sarana kohokkeella tai tapilla voidaan toteuttaa myös asennusreikään asetetuilla kuusiokantamuttereilla tai ruuveilla.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–20° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |
Erityistoteutukset pyynnöstä
Ruuvisuojukset eri RAL-väreissä.