CFA-F Saranat lukitusasennolla 90°

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

  • CFA-F-B: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
  • CFA-F-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
  • CFA-F-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

CFA-F saranoita suositellaan käytettäväksi, kun oven avautuminen ei saa ylittää 95°:een rajaa.

Kun sarana on kiinnitetty koneeseen/oveen, lukitusjärjestelmän hampaat pysyvät saranan sisäpuolella. Näin käyttäjä ei pääse koskettamaan niitä, mikä suojaa hänen käsiään.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 105° (-10° ja +95°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFA-F-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille ja kierreinsertit 
CFA-F-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille ja kierreinsertit 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFA-F-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille ja kierreinsertitCFA-F-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille ja kierreinsertitCFA-F-CH - Läpireiät lieriökantaruuveille ja kierreinsertit
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFA.49-F-B-M6330325047032501101540
CFA.49-F-CH-5380360037033003202490
CFA.49-F-SH-5300296031028803202490
CFA.65-F-B-M611505780155077807603820
CFA.65-F-CH-68105410100065507203980
CFA.65-F-SH-68405680101070107903960
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA