San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Vakioversiot
- CFA-F-B: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
- CFA-F-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
- CFA-F-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
CFA-F saranoita suositellaan käytettäväksi, kun oven avautuminen ei saa ylittää 95°:een rajaa.
Kun sarana on kiinnitetty koneeseen/oveen, lukitusjärjestelmän hampaat pysyvät saranan sisäpuolella. Näin käyttäjä ei pääse koskettamaan niitä, mikä suojaa hänen käsiään.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 105° (-10° ja +95°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |