CFNR Saranat linjassa jouseen

automaattinen palautuminen, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Jousi

Ruostumaton teräsjousi.

Vakioversiot

  • CFNR-B: Nikkelöidyt messinkikohokkeet kierteitetyllä reiällä
  • CFNR-p: nikkelöidyt kierteitetyt terästapit.
  • CFNR-B-p: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä (asennus ovenkehyksen puolelle) tai nikkelöidyt kierteitetyt terästapit (asennus oven puolelle).
  • CFNR-p-B: nikkelöidyt kierteitetyt terästapit (asennus ovenkehyksen puolelle) ja nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä (asennus oven puolelle).

Jälkiliite ilmoittaa tarvittavan toiminnallisuuden (palautuu suljettaessa tai avautuessa riippuen jousen tyypistä ja saranan kohdistamisesta, ks. kuvat 1):

  • S: vasen jousikierre.
  • D: oikea jousikierre.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

CFNR-saranassa on sisäänrakennettu jousijärjestelmä (Elesa-patentti) oven automaattista palautumista varten suljettaessa tai avattaessa.

Saranan runkoon kiinnitetään tappi, joka pitää jousen asennossaan siten, että sulkemisen tai avautumisen maksimi palautumismomentti on 0.30 Nm 270º:ssa.

Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.

Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 15 000 syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.

Oven enimmäispaino, kun asennettuina on kaksi saranaa, jotka sallivat jousen palautumisen, on 5 kg. Tämä arvo on suuntaa antava, sillä se on saatu tuloksena laboratoriotesteistä rakenteella, jonka mitat ovat noin 0.7 m x 0.7 m.

Suosittelemme aiotun sovelluksen asianmukaisen toiminnan tarkastamista kaikissa tapauksissa.

Ne voidaan asentaa taivutetusta metallilevystä tehdyn laatikon oviin.

CFNR-p - Kierretapit 
CFNR-p - Kierretapit 
Kestävyystestit
Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus
CFNR-p - KierretapitCFNR-p - KierretapitCFNR-p - KierretapitCFNR-p - Kierretapit
Samansuuntaiset tasotKohtisuorat tasotSamansuuntaiset tasotKohtisuorat tasot
Suurin käyttökuorma
Ea [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
600100

Jos saranaa käytetään suuremmilla kuormilla kuin tässä ilmoitetut käyttöarvot, saranoiden vääntyminen aiheuttaa itse saranan geometrian muuttumisen ja vaarantaa sen toiminnan.

Toimintatapa

Asennusohjeet

Käytä perustietoina ovenkehyksen asentoa oveen verrattuna ja haluamaasi toiminnallisuutta, ja valitse sitten saranat, joita tarvitaan positioihin A ja B valitsemalla oikean jälkiliitteen.

  • Asenna kääntötapin sisältävä saranan runko ovenkehykseen esikuormittaen saranan 90º ennen rungon lukitsemista pintaan.
  • Käytä ruuveja oven kiinnittämiseen toiseen saranan rungon puoliskoon.
Ovenkehyksen asentoHaluttu toimintaSaranoiden positiot
Positio APositio B
Ovesta vasemmalle (kuva 3)Sulkeva jousen palautuminenCFNR-D-030CFNR-S-030
Avaava jousen palautuminenCFNR-S-030CFNR-D-030
Ovesta oikealle (kuva 4)Sulkeva jousen palautuminenCFNR-S-030CFNR-D-030
Avaava jousen palautuminenCFNR-D-030CFNR-S-030
CFNR-p - Kierretapit 
Lisävarusteet

Lisävarusteet

Jotta saranan 90º esikuormitustoimenpide ja sen asentaminen oveen tapahtuisi helpommin, on mahdollista käyttää työkalua MT-CFNR (ks. kuva 2): Se pitää saranan esikuormitetussa asennossa asentamisen aikana.

CFNR-p - Kierretapit 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA