automaattinen palautuminen, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Jousi
Ruostumaton teräsjousi.
Vakioversiot
- CFNR-B: Nikkelöidyt messinkikohokkeet kierteitetyllä reiällä
- CFNR-p: nikkelöidyt kierteitetyt terästapit.
- CFNR-B-p: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä (asennus ovenkehyksen puolelle) tai nikkelöidyt kierteitetyt terästapit (asennus oven puolelle).
- CFNR-p-B: nikkelöidyt kierteitetyt terästapit (asennus ovenkehyksen puolelle) ja nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä (asennus oven puolelle).
Jälkiliite ilmoittaa tarvittavan toiminnallisuuden (palautuu suljettaessa tai avautuessa riippuen jousen tyypistä ja saranan kohdistamisesta, ks. kuvat 1):
- S: vasen jousikierre.
- D: oikea jousikierre.
Ominaisuudet
CFNR-saranassa on sisäänrakennettu jousijärjestelmä (Elesa-patentti) oven automaattista palautumista varten suljettaessa tai avattaessa.
Saranan runkoon kiinnitetään tappi, joka pitää jousen asennossaan siten, että sulkemisen tai avautumisen maksimi palautumismomentti on 0.30 Nm 270º:ssa.
Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.
Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 15 000 syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.
Oven enimmäispaino, kun asennettuina on kaksi saranaa, jotka sallivat jousen palautumisen, on 5 kg. Tämä arvo on suuntaa antava, sillä se on saatu tuloksena laboratoriotesteistä rakenteella, jonka mitat ovat noin 0.7 m x 0.7 m.
Suosittelemme aiotun sovelluksen asianmukaisen toiminnan tarkastamista kaikissa tapauksissa.
Ne voidaan asentaa taivutetusta metallilevystä tehdyn laatikon oviin.
| Kestävyystestit | |||
| Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | ||
| Samansuuntaiset tasot | Kohtisuorat tasot | Samansuuntaiset tasot | Kohtisuorat tasot |
| Suurin käyttökuorma Ea [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | ||
| 600 | 100 | ||
Jos saranaa käytetään suuremmilla kuormilla kuin tässä ilmoitetut käyttöarvot, saranoiden vääntyminen aiheuttaa itse saranan geometrian muuttumisen ja vaarantaa sen toiminnan.
Asennusohjeet
Käytä perustietoina ovenkehyksen asentoa oveen verrattuna ja haluamaasi toiminnallisuutta, ja valitse sitten saranat, joita tarvitaan positioihin A ja B valitsemalla oikean jälkiliitteen.
- Asenna kääntötapin sisältävä saranan runko ovenkehykseen esikuormittaen saranan 90º ennen rungon lukitsemista pintaan.
- Käytä ruuveja oven kiinnittämiseen toiseen saranan rungon puoliskoon.
| Ovenkehyksen asento | Haluttu toiminta | Saranoiden positiot | |
| Positio A | Positio B | ||
| Ovesta vasemmalle (kuva 3) | Sulkeva jousen palautuminen | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 |
| Avaava jousen palautuminen | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 | |
| Ovesta oikealle (kuva 4) | Sulkeva jousen palautuminen | CFNR-S-030 | CFNR-D-030 |
| Avaava jousen palautuminen | CFNR-D-030 | CFNR-S-030 | |
Lisävarusteet
Jotta saranan 90º esikuormitustoimenpide ja sen asentaminen oveen tapahtuisi helpommin, on mahdollista käyttää työkalua MT-CFNR (ks. kuva 2): Se pitää saranan esikuormitetussa asennossa asentamisen aikana.