CFD. Saranat kapealle ovenkehykselle

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

  • CFD-B: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
  • CFD-p: nikkelöidyt kierteitetyt messinkitapit leveässä rungossa, nikkelöidyt kierteitetyt terästapit kapeassa rungossa.
  • CFD-p-B: nikkelöidyt kierteitetyt messinkitapit ja nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
  • CFD-B-p: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä ja nikkelöidyillä kierteitetyillä terästapeilla.
  • CFD-CH-B: läpivientireiät lieriökantaruuveille ja nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
  • CFD-CH-p: läpivientireiät lieriökantaruuveille ja nikkelöidyt kierteitetyt terästapit.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Saranat on valmistettu kahdesta rungosta eri mitoilla (kapea runko ja suurempi runko), ja ne voidaan asentaa esimerkiksi rakenteille, joissa on ohut kehys tai ovi.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 205° (–15° ja +190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFD-B-p - Insertit kierteitetyllä reiällä ja kierretapeilla 
CFD-B-p - Insertit kierteitetyllä reiällä ja kierretapeilla 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFD-B-p - Insertit kierteitetyllä reiällä ja kierretapeillaCFD-B-p - Insertit kierteitetyllä reiällä ja kierretapeillaCFD-B-p - Insertit kierteitetyllä reiällä ja kierretapeilla
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA