San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Vakioversiot
- CFF-B: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä.
- CFF-p: nikkelöidyt kierteitetyt terästapit.
- CFF-B-p: nikkelöidyt messinkikohokkeet kierrereiällä ja nikkelöidyillä kierteitetyillä terästapeilla.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–10° ja +190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFF.30 B-M3 | 100 | 1030 | 150 | 1190 | 90 | 600 |
| CFF.30 p-M3x13 | 120 | 900 | 160 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.30 B-M3-p-M3x13 | 100 | 900 | 150 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.40 B-M4 | 180 | 1780 | 290 | 1950 | 150 | 1160 |
| CFF.40 p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.40 B-M4-p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.48 B-M5 | 370 | 3250 | 480 | 2890 | 150 | 1870 |
| CFF.48 p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.48 B-M5-p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.66 B-M6 | 310 | 4660 | 860 | 4880 | 340 | 2770 |
| CFF.66 p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
| CFF.66 B-M6-p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |