San - Antimicrobial
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta, UV-kestävä.
Jouset
Ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Asennetaan läpivientirei’illä M5 lieriökantaruuveille.
- CFVT-CH-80: pidäntä kulmalla
vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
- CFVT-CH-115: pidäntä kulmalla
vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
- CFVT-CH-150: pidäntä kulmalla
vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
- CFVT-CH: ilman pidäntää (vapaa pyöriminen).
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. kääntökulma: noin 255° (–75° ja +180°, jossa 0º on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Vastusmomentti
Vastusmomentti vastaa momenttia, jota tulee soveltaa lukitussaranan vapauttamiseksi.
Sarana on testattu yli 20 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja vastemomentin arvot pysyivät muuttumattomina.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sisäinen lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa oven kolme erilaista lukitusasentoa toteutuksesta riippuen.
Kun saranat ovat välillä +/– 25° verrattuna lukitusasentoon, se saavuttaa yhden näistä asennoista (kuva 1) sisäisen laitteen ansiosta.Arvo todettu erityistesteissä ilman kuorman soveltamista.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Mahdolliset lisävarusteet
- CA.CFVT.: polyesteripohjaiset (PBT) teknopolymeeriruuvisuojukset, väri musta, mattapinta, pika-asennettava kokoonpano.
CA.CFVT.
| Koodi | Kuvaus |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |