CFVT. Lukitussaranat

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta, UV-kestävä.

Jouset

Ruostumaton teräs.

Vakioversiot

Asennetaan läpivientirei’illä M5 lieriökantaruuveille.

  • CFVT-CH-80: pidäntä kulmalla  vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
  • CFVT-CH-115: pidäntä kulmalla  vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
  • CFVT-CH-150: pidäntä kulmalla  vastusmomentti 0,7 Nm tai 1,2 Nm tai 1,7 Nm.
  • CFVT-CH: ilman pidäntää (vapaa pyöriminen).
CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115° 
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. kääntökulma: noin 255° (–75° ja +180°, jossa 0º on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115° 

Vastusmomentti

Vastusmomentti vastaa momenttia, jota tulee soveltaa lukitussaranan vapauttamiseksi.

Sarana on testattu yli 20 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja vastemomentin arvot pysyivät muuttumattomina.

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sisäinen lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa oven kolme erilaista lukitusasentoa toteutuksesta riippuen.

Kun saranat ovat välillä +/– 25° verrattuna lukitusasentoon, se saavuttaa yhden näistä asennoista (kuva 1) sisäisen laitteen ansiosta.Arvo todettu erityistesteissä ilman kuorman soveltamista.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115°CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115°CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115°
KuvausSuurin käyttökuorma Ea [N]Kuorma murtumispisteessä Ra [N]Suurin käyttökuorma Er [N]Kuorma murtumispisteessä Rr [N]Suurin käyttökuorma E90 [N]Kuorma murtumispisteessä R90 [N]
CFVT300210040019002501800
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • CA.CFVT.: polyesteripohjaiset (PBT) teknopolymeeriruuvisuojukset, väri musta, mattapinta, pika-asennettava kokoonpano.

CA.CFVT.

KoodiKuvaus
427702CA.CFVT.53-C9
CFVT-CH-115 - Kulmat –70°/–7°/115° 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA