CMUF Kitkasaranat Ganter Norm GN 437

4 indeksointiasentoa (90°), sinkkivalu

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Valettu sinkkiseos.

Kartiomaiset kitkaelementit

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Säätöruuvi ja mutteri

Sinkitty teräs.

Vakioversiot

  • CMUF-SR: epoksihartsipinnoite, RAL 9006, väri vaaleanharmaa, mattapinta.
  • CMUF-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.

Käyttölämpötila

80°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Jarrutusmomenttia voi muuttaa säätämällä aksiaalista ruuvia, joka vaikuttaa kahden kartiomaisen elementin kitkaan.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

CMUF-SR - Epoksihartsipinnoite, RAL 9006, väri vaaleanharmaa, mattapinta 
CMUF-SR - Epoksihartsipinnoite, RAL 9006, väri vaaleanharmaa, mattapinta 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA