ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alumiini

Vakioversiot
Alumiini, kiiltävä pinta:
- GN 743-A: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
- GN 743-B: ilman kontrastipintaa.
Musta anodisoitu alumiini:
- GN 743-AS: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
- GN 743-BS: ilman kontrastipintaa.
Ikkuna
Luonnollinen lasi.
Tiiviste
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 743 öljysilmiä voi käyttää paineistetuissa öljysäiliöissä (öljynkestävyyden tiedot saatavissa pyynnöstä).
Mahdolliset lisävarusteet
Messinkimutterien tyyppi GH. (vain kaasukierteillä) kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.