GN 743 Öljysilmät - ATEX-direktiivi

Alumiini

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Alumiini, kiiltävä pinta:

  • GN 743-A: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
  • GN 743-B: ilman kontrastipintaa.

Musta anodisoitu alumiini:

  • GN 743-AS: teknopolymeerista (PSU polysulfoni) valmistetulla kontrastipinnalla.
  • GN 743-BS: ilman kontrastipintaa.

Ikkuna

Luonnollinen lasi.

Tiiviste

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 743 öljysilmiä voi käyttää paineistetuissa öljysäiliöissä (öljynkestävyyden tiedot saatavissa pyynnöstä).

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Messinkimutterien tyyppi  GH. (vain kaasukierteillä) kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA