DT.464-SV Mandos moleteados con pie de apriete de bloqueo

Pie de apriete de tecnopolímero, pomo de SUPER tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tornillos de SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33).

Pie de apriete de tecnopolímero de base acetal (POM), color negro o gris, acabado mate, suministrado sin montar.

Características y aplicaciones

Las empuñaduras DT.464-SV tienen las mismas dimensiones que las empuñaduras de acero DIN 464.

Se pueden usar en superficies irregulares o no coplanares gracias al pie de apriete, que permite el bloqueo sin transmitir la rotación a la superficie que se quiere bloquear y la protege de posibles arañazos.

  • Resistencia a la corrosión.
  • Resistente a agentes químicos.
  • Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
  • Elevada resistencia mecánica.
  • Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.