GN 605-NI Tornillos de fijación

cabezal de bola, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable AISI 304, cabeza hueca hexagonal.

Ejecuciones estándar

Bola de acero inoxidable endurecido.

  • GN 605-AN: bola para aplicaciones que requieren un solo punto de contacto.
  • GN 605-BN: bola reversible con cara plana para ajustar superficies no paralelas.

Inclinación máxima del plano de la bola = 9°.

Información general

Características y aplicaciones

Los tornillos prisioneros GN 605-NI con terminales de bola son adecuados para bloquear piezas que serán mecanizadas.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Tornillos con bola con cara plana irreversible (GN 605-VN).
  • Tornillos con bola con cara plana y moleteada irreversible (GN 605-VRN).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.