ELCR. Palanca de control

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Tapón de inserto

  • ECB.T: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

Ejecución estándar

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.

Información general

Características y aplicaciones

Las palancas de control ELCR. tienen una palanca recta, paralela a la superficie de fijación. Son particularmente adecuadas cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.

Ergonomía

La robusta estructura del brazo de la palanca permite al operador la realización de maniobras de gran potencia con facilidad, mientras la terminación agrandada proporciona un agarre eficaz.

Limitación del ángulo de maniobra

Es posible limitar el ángulo de maniobra montando pasadores de detención en la ranura guía posterior.

ELCR. - Palanca de control 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • MS.: bola y resorte para el asiento del mecanismo de enclavamiento en los dos agujeros d3 posicionados a 180°.
  • ECB.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Levas con orificios transversales según EN 110  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.